12-pin (YZG) package image

BQ27505YZGR-J2 アクティブ

FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ27505YZGT-J2 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZG) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ27505-J2 の特徴

  • Battery Fuel Gauge for 1-Series Li-Ion Applications
  • Resides on System Main Board
    • Works With Embedded or Removable Battery Packs
  • Uses PACK+, PACK-, and T Battery Terminals
  • Microcontroller Peripheral Provides:
    • Accurate Battery Fuel Gauging
    • Internal Temperature Sensor for Battery Temperature Reporting
    • Battery Low Interrupt Warning
    • Battery Insertion Indicator
    • Configurable Level of State of Charge (SOC) Interrupts
    • State of Health Indicator
    • 96 Bytes of Non-Volatile Scratch-Pad FLASH
  • Battery Fuel Gauge Based on Patented Impedance Track™ Technology
    • Models the Battery Discharge Curve for Accurate Time-to-Empty Predictions
    • Automatically Adjusts for Battery Aging, Battery Self-Discharge, and Temperature/Rate Inefficiencies
    • Low-Value Sense Resistor (10 mW or Less)
  • 400-kHz I2C™ Interface for Connection to System Microcontroller Port
  • In a 12-Pin NanoFree™ (CSP) Packaging
  • APPLICATIONS
    • Smartphones
    • PDAs
    • Digital Still and Video Cameras
    • Handheld Terminals
    • MP3 or Multimedia Players

Impedance Track, NanoFree are trademarks of Texas Instruments.
I2C is a trademark of Philips Electronics.

BQ27505-J2 に関する概要

The Texas Instruments bq27505 system-side Li-Ion battery fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides fuel gauging for single-cell Li-Ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development. The bq27505 resides on the system's main board and manages an embedded battery (non-removable) or a removable battery pack.

The bq27505 uses the patented Impedance Track™ algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-of-charge (%), run-time to empty (min), battery voltage (mV), temperature (°C) and state of health (%).

Battery fuel gauging with the bq27505 requires only PACK+ (P+), PACK- (P-), and Thermistor (T) connections to a removable battery pack or embedded battery circuit. The CSP option is a 12-ball package in the dimensions of 2,43 mm × 1,96 mm with 0,5 mm lead pitch. It is ideal for space constrained applications.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ27505YZGT-J2 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら