12-pin (DRZ) package image

BQ28Z610DRZR アクティブ

1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ28Z610DRZT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRZ) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ28Z610 の特徴

  • 専用のマスタ・モード I 2C インターフェイスを使った自律的なバッテリ充電制御
  • 内部バイパス付きのセル・バランス機能により、バッテリの状態を最適化
  • N-CH FET ドライブのハイサイド保護により、フォルト状況でもシリアル・バス通信が可能
  • 電圧、電流、温度について保護レベルをプログラム可能
  • 2 つの独立した ADC を持つアナログ・フロント・エンド
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
  • 最低 1mΩ の電流センス抵抗をサポートし、1mA の電流測定が可能
  • Windows のバッテリ・トリップ・ポイント (BTP) 機能の統合をサポート
  • SHA-1 認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
  • 400kHz の I 2C バス通信インターフェイスによる高速なプログラミングとデータ・アクセス
  • 小型の 12 ピン VSON パッケージ (DRZ)

BQ28Z610 に関する概要

テキサス・インスツルメンツの BQ28Z610 デバイスは、高集積、高精度の 1S~2S (1~2 個の直列) セル向けバッテリ残量計であり、保護ソリューションを搭載しているほか、自律型の充電制御とセル・バランシングを実現します。

BQ28Z610 デバイスは、充電電流および電圧情報のマスタ・モード I 2C ブロードキャストによって自律的に充電を制御できるため、システムのホスト・コントローラに通常生じるソフトウェアのオーバーヘッドを解消できます。

BQ28Z610 は、フラッシュ・プログラマブル・カスタム RISC (Reduced Instruction Set CPU)、安全保護機能、1~2 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック認証機能を備えた完全統合型パック・ベース・ソリューションです。

BQ28Z610 バッテリ残量計は I 2C 互換のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速の TI BQBMP プロセッサ、高精度のアナログ測定機能、内蔵のフラッシュ・メモリ、ペリフェラルおよび通信ポートのアレイ、N-CH FET ドライブ、SHA-1 認証変換レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ28Z610DRZT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら