パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRZ) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ28Z610 の特徴
- 専用のマスタ・モード I 2C インターフェイスを使った自律的なバッテリ充電制御
- 内部バイパス付きのセル・バランス機能により、バッテリの状態を最適化
- N-CH FET ドライブのハイサイド保護により、フォルト状況でもシリアル・バス通信が可能
- 電圧、電流、温度について保護レベルをプログラム可能
- 2 つの独立した ADC を持つアナログ・フロント・エンド
- 電流と電圧の同時サンプリングに対応
- 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
- 最低 1mΩ の電流センス抵抗をサポートし、1mA の電流測定が可能
- Windows のバッテリ・トリップ・ポイント (BTP) 機能の統合をサポート
- SHA-1 認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
- 400kHz の I 2C バス通信インターフェイスによる高速なプログラミングとデータ・アクセス
- 小型の 12 ピン VSON パッケージ (DRZ)
BQ28Z610 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの BQ28Z610 デバイスは、高集積、高精度の 1S~2S (1~2 個の直列) セル向けバッテリ残量計であり、保護ソリューションを搭載しているほか、自律型の充電制御とセル・バランシングを実現します。
BQ28Z610 デバイスは、充電電流および電圧情報のマスタ・モード I 2C ブロードキャストによって自律的に充電を制御できるため、システムのホスト・コントローラに通常生じるソフトウェアのオーバーヘッドを解消できます。
BQ28Z610 は、フラッシュ・プログラマブル・カスタム RISC (Reduced Instruction Set CPU)、安全保護機能、1~2 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック認証機能を備えた完全統合型パック・ベース・ソリューションです。
BQ28Z610 バッテリ残量計は I 2C 互換のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速の TI BQBMP プロセッサ、高精度のアナログ測定機能、内蔵のフラッシュ・メモリ、ペリフェラルおよび通信ポートのアレイ、N-CH FET ドライブ、SHA-1 認証変換レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。