8-pin (DRB) package image

BQ29200DRBT アクティブ

自動セル・バランス付き電圧保護、2 セル・リチウムイオン・バッテリー用、OVP=4.35V

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ29200DRBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ29200 の特徴

  • 2-Series Cell Secondary Protection
  • Automatic Cell Imbalance Correction with External
    Enable Control
    • ±30-mV Enable, 0-mV Disable Thresholds
      Typical
  • External Capacitor-Controlled Delay Timer
  • External Resistor-Controlled Cell Balance Current
  • Low Power Consumption ICC < 3 µA Typical
    (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • Internal Cell Balancing Handles Current
    up to 15 mA
  • External Cell Balancing Mode Supported
  • High-Accuracy Overvoltage Protection:
    • ±25 mV with TA = 0°C to 60°C
  • Fixed Overvoltage Protection Thresholds:
    4.30 V, 4.35 V
  • Small 8L DRB Package

BQ29200 に関する概要

The bq2920x device is a secondary overvoltage protection IC for 2-series cell lithium-ion battery packs that incorporates a high-accuracy precision overvoltage detection circuit and automatic cell imbalance correction.

The voltage of each cell in a 2-series cell battery pack is compared to a factory programmed internal reference voltage. If either cell reaches an overvoltage condition, the OUT pin changes from low to high state.

The bq2920x can perform automatic voltage-based cell imbalance correction. Balancing can start when the cell voltages are different by nominally 30 mV or more and stops when the difference is nominally 0 mV. Cell balancing is enabled and disabled by the CB_EN pin.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ29200DRBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら