パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ294512 の特徴
- 2 次保護向けの 2 直列セルおよび 3 直列セル過電圧モニタ
- 固定プログラマブル遅延タイマ
- 固定 OVP スレッショルド
- 利用可能レンジ:3.85V~4.6V
- 固定 OVP 遅延の選択肢:4 秒または 6.5 秒
- 高精度の過電圧保護: ±10mV
- 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
- セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
- 小さいパッケージ占有面積
- 6 ピン SON
BQ294512 に関する概要
BQ2945xy 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システムに最適な 2 次側電圧モニタ / プロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。構成に基づき、2 セルまたは 3 セルのいずれかに過電圧条件が発生した場合、固定遅延の後に出力がトリガされます。過電圧条件が指定済み遅延タイマを満たした後、この出力は HIGH 状態にトリガされます。