32-pin (RHB) package image

BQ50002ARHBR 新規設計での使用を推奨しません

低コスト 5V ワイヤレス・パワー・トランスミッタ AFE WPC V 1.2 A11 トランスミッタ

新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

BQ50002A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ50002A の特徴

  • 5-V Transmitter AFE Compatible With Wireless Power Consortium (WPC) v1.2 A11 Low-Power Transmitter Specification
  • Designed to be Used With bq500511A WPC Controller
    • Note: The bq50002A is Incompatible With the bq500511 Device if Foreign Object Detection is Required
  • Suitable for WPC and Proprietary 5-V Wireless Power Transmitters
  • Supports 5 W on the Receiver Output
  • Integrates All the Analog Functions Required in a Wireless Power Transmitter
    • MOSFET Drivers and Synchronous N-Channel Power FETs
    • Accurate Current Sense
    • Variable Frequency Oscillator
    • High-Efficiency Voltage Regulator
    • High-Sensitivity Demodulator to Decode Signals From Receiver
  • 2-Chip Solution Enables High-Efficiency Transmitter Designs of >75% Efficiency
  • Ultra-Low-Standby Power, Even During Digital Ping (<30 mW)
  • Dynamic Power Limiting (DPL)™ Enables Operation From Input Sources With Limited Power
  • System LED Indication of Charging State and Fault Status
  • Accurate Foreign Object Detection Method (FOD)

BQ50002A に関する概要

The bq50002A device is a highly integrated wireless power transmitter analog front end (AFE) that contains all of the analog components required to implement a Wireless Power Consortium (WPC) compliant 5-V transmitter. The bq50002A device integrates a full-bridge power driver with MOSFETs, variable-frequency oscillator, two-channel communication demodulator, linear regulator, and protection circuits. The bq50002A device must be used together with the digital controller bq500511A to realize a compact two chip wireless power transmitter solution. The bq500511A safely engages the RX device, receives packet communication from the powered device, and manages the power transfer according to WPC v1.2 specification.

The system supports foreign object detection (FOD) by continuously monitoring the amount of power transferred and comparing that to the amount of received power, as reported by the receiver. This protects against power loss to metal objects misplaced in the wireless power transfer field. To do this, the bq50002A measures the input DC current accurately by using a current sense amplifier. Should any abnormal condition develop during power transfer, the bq500511A handles it and provides indication outputs. Comprehensive status and fault monitoring features enable a low cost yet robust WPC-certified wireless power system design.

The bq50002A is available in a thermally enhanced 5.00 mm × 5.00 mm, 32-pin QFN package.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら