20-pin (RHL) package image

BQ51013ARHLT アクティブ

Qi (ワイヤレス・パワー・コンソーシアム) 準拠、統合型ワイヤレス・パワー・レシーバ・ソリューション

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ51013ARHLR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

BQ51013A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHL) | 20
動作温度範囲 (℃) 0 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ51013A の特徴

  • Integrated Wireless Power Receiver Solution with a 5V Regulated Supply
    • 93% Overall Peak AC-DC Efficiency
    • Full Synchronous Rectifier
    • WPC v1.0 Compliant Communication Control
    • Output Voltage Conditioning
    • Only IC Required Between RX coil and 5V DC Output
      Voltage
  • Dynamic Rectifier Control for Improved Load Transient Response
  • Dynamic Efficiency Scaling for Optimized Performance Over any Range of
    Output Power
  • Adaptive Communication Limit for Robust Communication During High
    Levels of Load Current Noise
  • Supports 20-V Maximum Input
  • Low-power Dissipative Rectifier Overvoltage Clamp
    (VOVP = 15V)
  • Thermal Shutdown
  • Multifunction NTC and Control Pin for Temperature Monitoring, Done
    Charging and Fault Host Control
  • Stand-alone Digital Controller
  • Programmable Termination Pin for Charge Status 100% (CS100) Support
  • 1.9 × 3mm DSBG or 4.5 × 3.5mm QFN Package

BQ51013A に関する概要

The bq5101x is an advanced, integrated, receiver IC for wireless power transfer in portable applications. The device provides the AC/DC power conversion while integrating the digital control required to comply with the Qi v1.0 communication protocol. Together with the bq500210 transmitter controller, the bq5101x enables a complete contact-less power transfer system for a wireless power supply solution. By using near-field inductive power transfer, the receiver coil embedded in the portable device receives the power transmitted by the transmitter coil via mutually coupled inductors. The AC signal from the receiver coil is then rectified and regulated to be used as a power supply for down-system electronics. Global feedback is established from the secondary to the transmitter in order to stabilize the power transfer process via back-scatter modulation. This feedback is established by using the Qi v1.0 communication protocol supporting up to 5 W applications.

The device integrates a low-impedance full synchronous rectifier, low-dropout regulator, digital control, and accurate voltage and current loops. The entire power stage (rectifier and LDO) use low resistive NMOS FET’s to ensures high efficiency and low power dissipation.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ51013ARHLR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら