パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (DBT) | 44 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
BQ76940 の特徴
- AFE 監視機能
- 完全デジタル・インターフェイス
- セル電圧、ダイ温度、外部サーミスタを測定する内蔵 ADC
- バッテリ・パック電流を測定する独立した内蔵 ADC (クーロン・カウンタ)
- 最大 3 つのサーミスタ (103AT) を直接サポート
- ハードウェア保護機能
- 放電時の過電流 (OCD)
- 放電時の短絡 (SCD)
- 過電圧 (OV)
- 低電圧 (UV)
- セカンダリ・プロテクタ・フォルト検出
- 追加機能
- セル・バランシング FET を内蔵
- 充放電用ローサイド NCH FET ドライバ
- ホスト・マイクロコントローラへのアラート割り込み
- 2.5V~3.3V の出力電圧レギュレータ
- EEPROM プログラミング不要
- 電源電圧の絶対最大定格が高い (最大 108V)
- シンプルな I2C 互換インターフェイス (CRC オプション)
- セルをランダムに接続可能
BQ76940 に関する概要
BQ769x0 高信頼性アナログ・フロント・エンド (AFE) デバイス・ファミリは、軽量電気車両、電動工具、無停電電源装置など、次世代大電力システムの包括的なパック監視および保護ソリューションの一部としての役割を果たします。 BQ769x0 は、低消費電力を考慮して設計されています。IC 内のサブブロックは、チップ全体の消費電流を制御するために有効または無効にできます。また、シップ・モードを使うと、パックを簡単に超低消費電力状態に移行させることができます。
BQ76920 デバイスは最大 5 直列セルまたは 18V (標準値) パック、BQ76930 は最大 10 直列セルまたは 36V (標準値) パック、BQ76940 は最大 15 直列セルまたは 48V (標準値) パックをそれぞれサポートしています。これらの AFE を使用して、リチウムイオン、リン酸鉄リチウムを含む各種バッテリ・ケミストリを管理できます。ホスト・コントローラで BQ769x0 を I2C 制御することで、多くのバッテリ・パック管理機能 (例:監視 (セル電圧、パック電流、パック温度)、保護 (充放電 FET の制御)、平衡化) を実現できます。内蔵 A/D コンバータを使うと、重要なシステム・パラメータを純粋にデジタル的に読み出すことができます。この A/D コンバータは TI の製造プロセスでキャリブレーション済みです。