20-pin (RGR) package image

BQ77307RGRR アクティブ

セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (2 ~ 7 個の直列) 向け、低消費電力のプロテクタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGR) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 110
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ77307 の特徴

  • 自律的な回復オプション搭載、2 直列~7 直列セル向け、1 次側または 2 次側の電圧、電流、温度からの保護
  • 電圧保護:
    • セル過電圧 (COV):0V~5.5V 1mV 刻み、 ± 4mV 精度
    • セル低電圧 (CUV):0V~5.5V 1mV 刻み、 ± 4mV 精度
  • 電流保護:
    • 放電時の短絡 (SCD):10mV~500mV、可変ステップ
    • 充電時の過電流 (OCC):3mV~123mV、2mV 刻み
    • 放電 1 および 2 の過電流 (OCD1 および OCD2):4mV~200mV、2mV 刻み
  • 外部 NTC サーミスタを使用した温度保護:
    • 充電および放電時の過熱 (OTC および OTD)
    • 充電および放電時の低温 (UTC および UTD)
    • 内部ダイの過熱
  • NFET 保護用のローサイド ドライバを内蔵 (オプションの自律回復機能付き)
  • 低消費電力動作:
    • 通常モード、両方の FET をイネーブル:8µA
    • 通常モード、FET をディセーブル:5µA
    • シャットダウン・モード:1µA 未満
  • 45V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
  • テキサス・インスツルメンツによりプログラム済みのデバイス設定用ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリを内蔵
  • ホスト プロセッサの割り込みをプログラム可能、I2C 経由でステータス情報を利用可能
  • 400kHz I2C シリアル通信 (オプションの CRC サポート付き)
  • 外部システムで使用するためのプログラム可能な LDO
  • 20 ピン QFN 3.5mm × 3.5mm × 0.9mm (RGR) パッケージ

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら