BQ77PL157A4225
- Typical 2-µA to 2.5-µA Normal Mode
(Contact TI for Alternate Output Options: High/Low-side Fuse or FET)
- Primary or Secondary Level Voltage Protection for Li-Ion Battery Packs for Use in:
- Power Tools
- UPS Systems
- E-Bikes, Scooters, and Small Mobility Vehicles
- Medical Devices, Test Equipment, and Industrial Products
The bq77PL157 is a stackable overvoltage protection device for 3, 4, 5 or 6 series cell Li-Ion battery packs. This device incorporates a precise and accurate overvoltage detection circuit with preconfigured threshold limits. Additional features include the ability to stack multiple parts to monitor up to 18 series cells.
FUNCTION
Each series cell in a Li-Ion battery pack is compared to an internal reference voltage. If one cell reaches an overvoltage condition, the protection sequence begins. The bq77PL157 starts charging an external capacitor through the CD pin. When the CD pin voltage reaches 1.2 V, the OUT pin changes state and the LVO pin becomes active.
If multiple bq77PL157 devices are stacked, the LVIN pin of the next-lower device receives the LVO pin from the above device and similarly starts a shortened delay timer before activating its OUT pin. (No additional isolation or level-shift circuitry is required.) The lowest bq77PL157 in the string is used to activate a power MOSFET located in the low side of the power path.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Stackable Secondary Voltage Protector for 3 to 6 Series Li Cells. データシート (Rev. B) | 2012年 4月 13日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点