12-pin (DRZ) package image

BQ78Z100DRZR アクティブ

1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ78Z100DRZT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRZ) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ78Z100 の特徴

  • High-Accuracy Coulomb Counter with Input Offset
    Error < 1 µV (Typical)
  • High-Side FET Drive Allows Serial Bus
    Communication During Fault Conditions
  • Analog Front End with Two Independent ADCs
    • Support for Simultaneous Current and Voltage
      Sampling
  • Bus Communications Interface Options
    • I2C
    • HDQ
  • SHA-1 Hash Message Authentication Code
    (HMAC) Responder for Increased Battery Pack
    Security
    • Split Key (2 × 64) Stored in Secure Memory
  • Programmable Protection Levels for:
    • Overcurrent in Discharge
    • Short-Circuit Current in Charge
    • Short-Circuit Current in Discharge
    • Overvoltage
    • Undervoltage
    • Overtemperature
  • Supports a 1-mΩ to 3-mΩ Current Sense Resistor
  • Compact 12-Terminal SON Package (DRZ)

BQ78Z100 に関する概要

The bq78z100 device provides a fully integrated pack-based solution with a flash programmable custom reduced instruction-set CPU (RISC), safety protection, and authentication for 1-series to 2-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs.

The bq78z100 gas gauge communicates via an I2C-compatible interface or single-wire HDQ interface and combines an ultra-low-power, high-speed TI bqBMP processor, high-accuracy analog measurement capabilities, integrated flash memory, an array of peripheral and communication ports, an N-channel FET drive, and a SHA-1 Authentication transform responder into a complete, high-performance battery management solution.

The bq78z100 device provides an array of battery and system safety functions, including overcurrent in discharge, short circuit in charge, and short circuit in discharge protection for the battery, as well as FET protection for the N-channel FETs, internal AFE watchdog, and cell balancing. Through firmware, the devices can provide a larger array of features including protection against overvoltage, undervoltage, overtemperature, and more.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ78Z100DRZT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら