パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHD) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CC2520 の特徴
- IEEE 802.15.4 システム
- ZigBee® システム
- 産業用の監視および制御機能
- ホーム・オートメーションおよびビルのオートメーション
- 自動メーター読み取り器
- ローパワー・ワイヤレス・センサ・ネットワーク
- セットトップ・ボックスおよびリモート・コントローラ
- コンシューマ・エレクトロニクス
- 主要な機能
- 最新の選択度および共存性
隣接チャネル除去: 49dB
相互チャネル除去: 54dB - 優れたリンク・バジェット(103dB)
400m の通信範囲 - 拡張された動作温度範囲(–40°C ~+125°C)
- 広い供給電圧範囲: 1.8V ~ 3.8V
- 広範な IEEE 802.15.4 MAC ハードウェア・サポートによりマイクロ・コントローラの負荷を軽減
- AES-128 セキュリティ・モジュール
- CC2420 インターフェイス互換性モード
- 最新の選択度および共存性
- 低消費電力
- RX(フレーム受信、–50dBm)18.5mA
- +5dBm で TX 33.6mA
- 0dBm で TX 25.8mA
- パワー・ダウンでは1µA 未満
- 全般
- 水晶1 個で全てシステムのクロックを出力
- RoHS 準拠 5 × 5mm QFN28(RHD)パッケージ
- 無線
- データ・レート、250kbps の IEEE 802.15.4
準拠 DSSS ベースバンド・モデム - 高感度なレシーバ(–98dBm)
- 最大 +5dBm のプログラマブル出力電力
- RF 周波数範囲 23947MHz ~ 2507MHz
- 世界の無線周波数割り当てに準拠を目的とするシステム向き: ETSI EN 300 328 および EN 300 440 クラス 2(ヨーロッパ)、FCC CFR47パート 15(米国)、および ARIB STD-T66 (日本)
- データ・レート、250kbps の IEEE 802.15.4
- マイクロコントローラ・サポート
- デジタル RSSI/LQI サポート
- CSMA/CA の自動クリア・チャネル・アセスメント
- 自動 CRC
- フレキシブル・バッファリングおよびセキュリティ・プロセッシング用の 768 バイトの RAM
- MAC セキュリティの完全サポート
- 4 線式 SPI
- 6 本の構成可能な IO ピン
- 割り込みジェネレータ
- フレーム・フィルタリングおよびプロセッシング・エンジン
- 乱数ジェネレータ
- 開発ツール
- リファレンス・デザイン
- IEEE 802.15.4 MAC ソフトウェア
- ZigBee® スタック・ソフトウェア
- 完全装備の開発キット
- ハードウェアで Packet Sniffer をサポート
CC2520 に関する概要
CC2520 は TI の第 2 世代 ZigBee® /2.4GHz ISM 帯 IEEE 802.15.4 RF トランシーバです。 このチップは、最新の選択度、優れたリンク・バジェット、最高 125°C での動作、および低電圧での動作を兼ね備えて産業用温度範囲のアプリケーションを実現します。
さらに、CC2520 では、フレーム処理、データ・バッファリング、バースト送信、データの暗号化、データ認証、クリ ア・チャネル・アセスメント、リンク品質情報、およびフレーム・タイミング情報用に広範なハードウェア・サポートを提 供しています。 これらの機能により、ホスト・コントローラの負荷が軽減されます。
一般的なシステムの場合、CC2520 は、マイクロコントローラおよびいくつかの追加パッシブ・コンポーネントと併 用されます。