14-pin (J) package image

CD4016BF3A アクティブ

CMOS クワッド双方向スイッチ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962-9064001CA この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
CD4016BM96 アクティブ 100pA オン状態リーク電流、20V、1:1 (SPST)、4 チャネル・アナログ・スイッチ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9064001CA アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CD4016B-MIL に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 14
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

CD4016B-MIL の特徴

  • 20V のデジタルまたは ± 10V のピーク ツー ピーク スイッチング
  • 15V 動作で 280Ω (標準値) のオン抵抗
  • 15V の信号入力範囲にわたってスイッチのオン抵抗の変動が 10Ω (標準値) 以下
  • 高いオン / オフ出力電圧比:f is = 10kHz、RL = 10kΩ のとき 65dB (標準値)
  • 高度な線形性:f is = 1kHz、V is = 5Vp-p、V DD − V SS ⩾10V、R L = 10kΩ で歪み 0.5% 未満 (標準値)
  • オフ状態のスイッチ リークが非常に小さいため、非常に低いオフセット電流と高い実効オフ状態抵抗を実現:標準値 100pA V DD − V SS = 18V、T A= 25℃
  • 非常に高い制御入力インピーダンス (制御回路を信号回路から絶縁):10 12Ω (標準値)
  • スイッチ間の低いクロストーク:f is= 0.9MHz、R L = 1kΩ で -50dB (標準値)
  • 制御入力容量と信号出力容量の照合:出力信号の過渡を低減
  • スイッチ オンでの周波数応答 = 40MHz (標準値)
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大制御入力電流 1µA、25℃ では 18V 時に 100nA
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格

CD4016B-MIL に関する概要

高電圧タイプ (20V 定格) のアナログまたはデジタル信号の送信または多重化に適しています。

CD4016B B シリーズ タイプは、アナログまたはデジタル信号の伝送 / 多重化を目的としたクワッド双方向スイッチです。4 つの独立した双方向スイッチにはそれぞれ 1 つの制御信号入力があり、特定のスイッチのオン / オフを問わず、p デバイスと n デバイスの両方を同時にバイアスします。

CD4016B B シリーズ タイプは、14 リードのハーメチック デュアル インライン セラミック パッケージ (F3A サフィックス)、14 リードのデュアル インライン プラスチック パッケージ (E サフィックス)、14 リードのスモール アウトライン パッケージ (M、MT、M96、NSR サフィックス)、14 リードのシン シュリンク スモール アウトライン パッケージ (PW および PWR サフィックス) で供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9064001CA アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら