パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (NS) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
CD4016B の特徴
- 20V のデジタルまたは ± 10V のピーク ツー ピーク スイッチング
- 15V 動作で 280Ω (標準値) のオン抵抗
- 15V の信号入力範囲にわたってスイッチのオン抵抗の変動が 10Ω (標準値) 以下
- 高いオン / オフ出力電圧比:f is = 10kHz、RL = 10kΩ のとき 65dB (標準値)
- 高度な線形性:f is = 1kHz、V is = 5Vp-p、V DD − V SS ⩾10V、R L = 10kΩ で歪み 0.5% 未満 (標準値)
- オフ状態のスイッチ リークが非常に小さいため、非常に低いオフセット電流と高い実効オフ状態抵抗を実現:標準値 100pA V DD − V SS = 18V、T A= 25℃
- 非常に高い制御入力インピーダンス (制御回路を信号回路から絶縁):10 12Ω (標準値)
- スイッチ間の低いクロストーク:f is= 0.9MHz、R L = 1kΩ で -50dB (標準値)
- 制御入力容量と信号出力容量の照合:出力信号の過渡を低減
- スイッチ オンでの周波数応答 = 40MHz (標準値)
- 20V で静止電流を 100% テスト済み
- パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大制御入力電流 1µA、25℃ では 18V 時に 100nA
- 5V、10V、15V のパラメータ定格
CD4016B に関する概要
高電圧タイプ (20V 定格) のアナログまたはデジタル信号の送信または多重化に適しています。
CD4016B B シリーズ タイプは、アナログまたはデジタル信号の伝送 / 多重化を目的としたクワッド双方向スイッチです。4 つの独立した双方向スイッチにはそれぞれ 1 つの制御信号入力があり、特定のスイッチのオン / オフを問わず、p デバイスと n デバイスの両方を同時にバイアスします。
CD4016B B シリーズ タイプは、14 リードのハーメチック デュアル インライン セラミック パッケージ (F3A サフィックス)、14 リードのデュアル インライン プラスチック パッケージ (E サフィックス)、14 リードのスモール アウトライン パッケージ (M、MT、M96、NSR サフィックス)、14 リードのシン シュリンク スモール アウトライン パッケージ (PW および PWR サフィックス) で供給されます。