パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (NS) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
CD4051B の特徴
- 幅広いデジタルおよびアナログ信号レベル:
- デジタル:3V~20V
- アナログ:20VP-P 以下
- 低いオン抵抗、15VP-P 信号入力範囲で、VDD - VEE = 18V において 125Ω (代表値)
- 高いオフ抵抗:VDD - VEE = 18V でチャネル リーク ±10pA (代表値)
- 3V~20V のデジタル アドレッシング信号 (VDD - VSS = 3V~20V) のロジック レベル変換により、スイッチ特性に合致する 20VP-P (VDD - VEE = 20V) までのアナログ信号を切り換え、rON 5Ω = (代表値、VDD - VEE = 15V の場合)、すべてのデジタル制御入力および電源条件において非常に低い静止電力、VDD - VSS = VDD - VEE = 10V において 0.2µW (代表値)
- オンチップでバイナリ アドレスをデコード
- 5V、10V、15V のパラメータ定格
- 20V で静止電流を 100% テスト済み
- パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大制御入力電流 1µA、25℃では 18V 時に 100nA
- Break-Before-Make スイッチングにより、チャネルのオーバーラップを排除
CD4051B に関する概要
CD405xB アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、VDD - VSS および VDD - VEE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。