CD4053BMT 生産中止品

ロジック・レベル変換機能搭載、20V、2:1 (SPDT)、3 チャネル・アナログ・マルチプレクサ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
CD4053BMT は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
CD4053BM96 アクティブ ロジック・レベル変換機能搭載、20V、2:1 (SPDT)、3 チャネル・アナログ・マルチプレクサ Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CD4053BM 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CD4053B に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

CD4053B の特徴

  • 幅広いデジタルおよびアナログ信号レベル:
    • デジタル:3V~20V
    • アナログ:20V P-P 以下
  • 低いオン抵抗、15V P-P 信号入力範囲で、V DD - V EE = 18V において 125Ω (代表値)
  • 高いオフ抵抗、 V DD - V EE = 18V でチャネル・リーク ±100pA (代表値)
  • 3V~20V のデジタル・アドレッシング信号 (V DD - V SS = 3V~20V) のロジック・レベル変換により、20V P-P (V DD - V EE = 20V) に一致するスイッチ特性にアナログ信号をスイッチング、r ON 5Ω (代表値、V DD - V EE = 15V の場合) ですべてのデジタル制御入力および電源条件において非常に低い静止電力、V DD - V SS = V DD - V EE = 10V において 0.2µW (代表値)
  • オンチップでバイナリ・アドレスをデコード
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃では 18V 時に 100nA
  • Break-Before-Make スイッチングにより、チャネルのオーバーラップを排除

CD4053B に関する概要

CD405xB アナログ・マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ・スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、V DD - V SS および V DD - V EE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CD4053BM 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら