16-pin (D) package image

CD4502BM96 アクティブ

6 チャネル、3V ~ 18V インバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
SN74LVC04APWR アクティブ 6 チャネル、1.65V ~ 3.6V インバータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CD4502BM 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CD4502B に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

CD4502B の特徴

  • 2 TTL-load output drive capability
  • 3-state outputs
  • Common output-disable control
  • Inhibit control
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
  • Noise Margin (full package-temperature range) =
       1 V at VDD = 5 V
       2 V at VDD = 10 V
       2.5 V at VDD = 15 V
  • Applications:
    • 3-state hex inverter for interfacing IC's with data buses
    • COS/MOS to TTL hex buffer

CD4502B に関する概要

CD4502B consists of six inverter/buffers with 3-state outputs. A logic "1" on the OUTPUT DISABLE input produces a high-impedance state in all six outputs. This feature permits common busing of the outputs, thus simplifying system design. A Logic "1" on the INHIBIT input switches all six outputs to logic "0" if the OUTPUT DISABLE input is a logic "0". This device is capable of driving two standard TTL loads, which is equivalent to six times the JEDEC "B"-series IOL standard.

The CD4502B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (NSR suffix), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CD4502BM 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら