16-pin (N) package image

CD4536BE アクティブ

CMOS プログラマブル・タイマ

次の製品と同じ: CD4536BEE4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

CD4536B の特徴

  • 24 flip-flop stages - - counts from 20 to 224
  • Last 16 stages selectable by BCD select code
  • Bypass input allows bypassing first 8 stages
  • On-chip RC oscillator provision
  • Clock inhibit input
  • Schmitt-trigger in clock line permits operation with very long rise and fall times
  • On-chip monostable output provision
  • Typical fCL = 3 MHz at VDD = 10 V
  • Test mode allows fast test sequence
  • Set and reset inputs
  • Capable of driving two low power TTL loads, one lower-power Schottky load, or two HTL loads over the rated temperature range
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"

CD4536B に関する概要

CD4536B is a programmable timer consisting of 24 ripple-binary counter stages. The salient feature of this device is its flexibility. The device can count from 1 to 224 or the first 8 stages can be bypassed to allow an output, selectable by a 4-bit code, from any one of the remaining 16 stages. It can be driven by an external clock or an RC oscillator that can be constructed using on-chip components. Input IN1 serves as either the external clock input or the input to the on-chip RC oscillator. OUT1 and OUT2 are connection terminals for the external RC components. In addition, an on-chip monostable circuit is provided to allow a variable pulse width output. Various timing functions can be achieved using combinations of these capabilities.

A logic 1 on the 8-BYPASS input enables a bypass of the first 8 stages and makes stage 9 the first counter stage of the last 16 stages. Selection of 1 of 16 outputs is accomplished by the decoder and the BCD inputs A, B, C and D. MONO IN is the timing input for the on-chip monostable oscillator. Grounding of the MONO IN terminal through a resistor of 10K ohms or higher, disables the one-shot circuit and connects the decoder directly to the DECODE OUT terminal. A resistor to VDD and a capacitor to ground from the MONO IN terminal enables the one-shot circuit and control its pulse width.

A fast test mode is enabled by a logic 1 on 8-BYPASS, SET, and RESET. This mode divides the 24-stage counter into three 8-stage sections to facilitate a fast test sequence.

The CD4536B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (DW, DWR, and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら