CD4555B-MIL
- Expandable with multiple packages
- Standard, symmetrical output characteristics
- 100% tested for quiescent current at 20 V
- Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package temperature range; 100 na at 18 V and 25°C
- Noise margin (full package-temperature range):
1 V at VDD = 5 V
2 V at VDD = 10 V
2.5 V at VDD = 15 V - 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
- Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
- Applications:
- Decoding
- Code conversion
- Demultiplexing (using Enable input as a data input)
- Memory chip-enable selection
- Function selection
CD4555B and CD4556B are dual one-of-four decoders/demultiplexers. Each decoder has two select inputs (A and B), an Enable input (E\), and four mutually exclusive outputs. On the CD4555B the outputs are high on select; on the CD4556B the outputs are low on select.
When the enable input is high, the outputs of the CD4555B remain low and the outputs of the CD4556B remain high regardless of the state of the select inputs A and B. The CD4555B and CD4556B are similar to types MC14555 and MC14556, respectively.
The CD4555B and CD4556B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastics packages (E suffix), and 16-lead small-outline packages (M, M96, and MT suffixes). The CD4555B is also supplied in 16-lead small-outline packages (NSR suffix) and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes.)
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CD4555B, CD4556B TYPES データシート (Rev. D) | 2003年 10月 13日 | |||
* | SMD | CD4555B-MIL SMD 7704701EA | 2016年 6月 21日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点