パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
CD54ACT257 の特徴
- ’AC257、’ACT257:非反転出力
- CD74ACT258:反転出力
- バッファ付き入力
- 伝搬遅延時間 (標準値)
- VCC = 5V、TA = 25℃、CL = 50pF で 4.4ns
- MIL-STD-883、Method 3015 の 2kV を超える ESD 保護
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST™/AS/S の速度
- 平衡化された伝搬遅延
- AC タイプは 1.5V~5.5V で動作、電源の 30% での平衡ノイズ耐性を実現
- ±24mA 出力駆動電流
- 15個の FAST™ IC にファンアウト
- 50Ω 伝送ラインを駆動
CD54ACT257 に関する概要
AC257、ACT257、CD74ACT258 は、アドバンスト CMOS ロジック技術を採用した、スリー ステート出力のクワッド 2 入力マルチプレクサです。