CD74AC158
- AC Types Feature 1.5-V to 5.5-V Operation and Balanced Noise Immunity at 30% of the Supply Voltage
- Speed of Bipolar F, AS, and S, With Significantly Reduced Power Consumption
- Balanced Propagation Delays
- ±24-mA Output Drive Current
- Fanout to 15 F Devices
- SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
- Exceeds 2-kV ESD Protection Per MIL-STD-883, Method 3015
This quadruple 2-line to 1-line data selector/multiplexer is designed for 1.5-V to 5.5-V VCC operation.
The CD74AC158 features a common strobe (G)\ input. When the strobe is high, all outputs are high. When the strobe is low, a 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. This device provides inverted data.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CD74AC158 データシート | 2003年 3月 7日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点