CD74HC4016
- Wide Analog-Input-Voltage Range . . . 0V to 10V
- Low "ON" Resistance
- 45
(Typ) . . . . VCC = 4.5V
- 35
(Typ) . . . . VCC = 6V
- 30
(Typ) . .1fcVCC = 9V
- 45
- Fast Switching and Propagation Delay Times
- Low "OFF" Leakage Current
- Built-In "Break-Before-Make" Switching
- Suitable for Sample and Hold Applications
- Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
- HC Types
- 2V to 10V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
The CD74HC4016 contains four independent digitally controlled analog switches that use silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.
Each switch has two input/output terminals (nY, nZ) and an active high enable input (nE). Current through the switch will not cause additional VCC current provided the analog voltage is maintained between VCC and GND.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点