16-pin (PW) package image

CD74HC4046APWT アクティブ

ハイスピード CMOS ロジック、VCO 搭載、フェーズ・ロック・ループ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CD74HC4046APW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +
CD74HC4046APWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CD74HC4046A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

CD74HC4046A の特徴

  • Operating Frequency Range
    • Up to 18MHz (Typ) at VCC = 5V
    • Minimum Center Frequency of 12MHz at VCC = 4.5V
  • Choice of Three Phase Comparators
    • EXCLUSIVE-OR
    • Edge-Triggered JK Flip-Flop
    • Edge-Triggered RS Flip-Flop
  • Excellent VCO Frequency Linearity
  • VCO-Inhibit Control for ON/OFF Keying and for Low Standby Power Consumption
  • Minimal Frequency Drift
  • Operating Power Supply Voltage Range
    • VCO Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3V to 6V
    • Digital Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2V to 6V
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il ≤ 1µA at VOL, VOH
  • Applications
    • FM Modulation and Demodulation
    • Frequency Synthesis and Multiplication
    • Frequency Discrimination
    • Tone Decoding
    • Data Synchronization and Conditioning
    • Voltage-to-Frequency Conversion
    • Motor-Speed Control

CD74HC4046A に関する概要

The ’HC4046A and ’HCT4046A are high-speed silicon-gate CMOS devices that are pin compatible with the CD4046B of the "4000B" series. They are specified in compliance with JEDEC standard number 7.

The ’HC4046A and ’HCT4046A are phase-locked-loop circuits that contain a linear voltage-controlled oscillator (VCO) and three different phase comparators (PC1, PC2 and PC3). A signal input and a comparator input are common to each comparator.

The signal input can be directly coupled to large voltage signals, or indirectly coupled (with a series capacitor) to small voltage signals. A self-bias input circuit keeps small voltage signals within the linear region of the input amplifiers. With a passive low-pass filter, the 4046A forms a second-order loop PLL. The excellent VCO linearity is achieved by the use of linear op-amp techniques.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CD74HC4046APW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +
CD74HC4046APWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら