データシート
CD74HC4051-EP
- Controlled Baseline
- One Assembly and Test Site, One Fabrication Site
- Extended Temperature Performance of –55°C to 125°C
- Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
- Enhanced Product Change Notification
- Qualification Pedigree(1)
- Wide Analog Input Voltage Range of ±5 V Max
- Low ON-Resistance
- 70 Ω Typical (VCC – VEE = 4.5 V)
- 40 Ω Typical (VCC – VEE = 9 V)
- Low Crosstalk Between Switches
- Fast Switching and Propagation Speeds
- Break-Before-Make Switching
- Operation Control Voltage = 2 V to 6 V
- Switch Voltage = 0 V to 10 V
- High Noise Immunity NIL = 30%, NIH = 30% of VCC,
VCC = 5 V
The CD74HC4051-EP is a digitally controlled analog switch that uses silicon gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL, with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.
This analog multiplexer and demultiplexer controls analog voltages that may vary across the voltage supply range (that is, VCC to VEE). These bidirectional switches allow the use of any analog input as an output and vice versa. The switches have low ON-resistance and low OFF leakages. In addition, the device has an enable control (E) that, when high, disables all switches to their OFF state.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。