パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
CD74HC4051-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 広いアナログ入力電圧範囲:最大 ±5V
- 低い ON 抵抗
- 70Ω (VCC - VEE = 4.5V での標準値)
- 40Ω (VCC - VEE = 9V での標準値)
- スイッチ間の低いクロストーク
- 高速なスイッチングおよび伝搬速度
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
- 動作制御電圧:2V~6V
- スイッチ電圧:0V~10V
- 高いノイズ耐性、NIL = VCC の 30%、NIH = VCC の 30% (VCC = 5V の場合)
CD74HC4051-Q1 に関する概要
このデバイスは、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使って、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現したデジタル制御アナログ スイッチです。
これらのアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電源電圧範囲にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します (例:VCC から VEE まで)。これらの双方向スイッチを使うと、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。スイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。また、本デバイスは、High のときにすべてのスイッチをオフ状態に無効化するイネーブル制御 (E) を備えています。