16-pin (PW) package image

CD74HC4052PWT 生産中止品

5V、4:1、差動、2 チャネル、アナログ マルチプレクサ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
CD74HC4052PWT は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
CD74HC4052PWR アクティブ 5V、4:1、差動、2 チャネル、アナログ マルチプレクサ Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CD74HC4052PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
CD74HC4052PW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CD74HC4052 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

CD74HC4052 の特徴

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 幅広いアナログ入力電圧範囲:±5V (最大値)
  • 低オン抵抗:
    • 70Ω (VCC - VEE = 4.5V での標準値)
    • 40Ω (VCC - VEE = 9V での標準値)
  • スイッチ間の低いクロストーク
  • 高速なスイッチングおよび伝搬速度
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ‌広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 動作制御電圧:4.5V~5.5V
  • スイッチ電圧:0V~10V
  • ‌LSTTL 入力ロジックと直接互換、 V‌IL‌ = 0.8V (最大値)、V‌IH‌ = 2V (最小値)
  • ‌‌CMOS 入力互換、 V‌‌OL‌‌、V‌‌OH‌‌ で I‌‌I‌ ‌≦ 1µA

CD74HC4052 に関する概要

‌この CDx4HC405x および CDx4HCT405x デバイスはデジタル制御のアナログ スイッチで、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。

このアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電圧電源範囲 (例:VCC から VEE まで) にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します。これは双方向のスイッチで、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。このスイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。さらに、High のときにすべてのスイッチをオフ状態に無効化するディセーブル制御を備えています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CD74HC4052PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
CD74HC4052PW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら