データシート
CD74HC42
- Buffered Inputs and Outputs
- Typical Propagation Delay: 12ns at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il
1µA at VOL, VOH
The HC42 and CD74HCT42 BCD-to-Decimal Decoders utilize silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL decoders with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits. These devices have the capability of driving 10 LSTLL loads and are compatible with the standard LS logic family. One of ten outputs (low on select) is selected in accordance with the BCD input. Non-valid BCD inputs result in none of the outputs being selected (all outputs are high).
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CD54HC42, CD74HC42, CD74HCT42 データシート (Rev. C) | 2003年 5月 21日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点