データシート
CD74HC4352
- Wide Analog Input Voltage Range...±5V (Max)
- Low "On" Resistance
- VCC - VEE = 4.5V...70
(Typ)
- VCC - VEE = 9V...40
(Typ)
- VCC - VEE = 4.5V...70
- Low Crosstalk Between Switches
- Fast Switching and Propagation Speeds
- "Break-Before-Make" Switching
- Wide Operating Temperature Range...–55°C to 125°C
- HC Types
- 2V to 6V Operation, Control; 0V to 10V Switch
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation, Control; 0V to 10V Switch
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il
1µA at VOL, VOH
Data sheet acquired from Harris Semiconductor
The HC4351, CD74HCT4351, and CD74HC4352 are digitally controlled analog switches which utilize silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.
These analog multiplexers/demultiplexers are, in essence, the HC/HCT4015 and HC4052 preceded by address latches that are controlled by an active low Latch Enable input (LE\). Two Enable inputs, one active low (E1\), and the other active high (E2) are provided allowing enabling with either input voltage level.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。