CD74HC4515
- Multifunction Capability
- Binary to 1-of-16 Decoder
- 1-to-16 Line Demultiplexer
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
The CD54HC4514, CD74HC4514, and CD74HC4515 are high-speed silicon gate devices consisting of a 4-bit strobed latch and a 4-to-16 line decoder. The selected output is enabled by a low on the enable input (E\). A high on E\ inhibits selection of any output. Demultiplexing is accomplished by using the E\ input as the data input and the select inputs (A0-A3) as addresses. This E\ input also serves as a chip select when these devices are cascaded.
When Latch Enable (LE\) is high the output follows changes in the inputs (see truth table). When LE is low the output is isolated from changes in the input and remains at the level (high for the 4514, low for the 4515) it had before the latches were enabled. These devices, enhanced versions of the equivalent CMOS types, can drive 10 LSTTL loads.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点