CD74HC4543
- Input Latches for BCD Code Storage
- Blanking Capability
- Phase Input for Complementing Outputs
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
The CD74HC4543 high-speed silicon-gate device is a BCD to 7-segment latch/decoder/driver designed primarily for directly driving liquid-crystal displays. It has an active-high disable input (LD), an active-high blanking input (BI) and a phase input (PH) to which a square wave is applied for liquid-crystal applications. This square wave also is applied to the backplane of the liquid-crystal display.
This device also can be used, in conjunction with current amplifying devices, for driving LEDs, incandescent, fluorescent, and gas-discharge displays. For these applications the phase input provides a means to obtain active-high or active-low segment outputs. (See the Function Table.)
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点