16-pin (RGT) package image

CDCLVP1204RGTR アクティブ

低ジッタ、2 入力、選択可能な 1:4 ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCLVP1204RGTT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

CDCLVP1204 の特徴

  • 2:4 Differential Buffer
  • Selectable Clock Inputs Through Control Terminal
  • Universal Inputs Accept LVPECL, LVDS, and
    LVCMOS/LVTTL
  • Four LVPECL Outputs
  • Maximum Clock Frequency: 2 GHz
  • Maximum Core Current Consumption: 45 mA
  • Very Low Additive Jitter: <100 fs, RMS in 10-kHz
    to 20-MHz Offset Range:
    • 57 fs, RMS (typical) at 122.88 MHz
    • 48 fs, RMS (typical) at 156.25 MHz
    • 30 fs, RMS (typical) at 312.5 MHz
  • 2.375-V to 3.6-V Device Power Supply
  • Maximum Propagation Delay: 450 ps
  • Maximum Output Skew: 15 ps
  • LVPECL Reference Voltage, VAC_REF, Available
    for Capacitive-Coupled Inputs
  • Industrial Temperature Range: –40°C to +85°C
  • Supports 105°C PCB Temperature (Measured at
    Thermal Pad)
  • ESD Protection Exceeds 2 kV (HBM)

CDCLVP1204 に関する概要

The CDCLVP1204 is a highly versatile, low additive jitter buffer that can generate four copies of LVPECL clock outputs from one of two selectable LVPECL, LVDS, or LVCMOS inputs for a variety of communication applications. It has a maximum clock frequency up to 2 GHz. The CDCLVP1204 features an on-chip multiplexer (MUX) for selecting one of two inputs that can be easily configured solely through a control terminal. The overall additive jitter performance is less than 0.1 ps, RMS from 10 kHz to 20 MHz, and overall output skew is as low as 15 ps, making the device a perfect choice for use in demanding applications.

The CDCLVP1204 clock buffer distributes one of two selectable clock inputs (IN0, IN1) to four pairs of differential LVPECL clock outputs (OUT0, OUT3) with minimum skew for clock distribution. The CDCLVP1204 can accept two clock sources into an input multiplexer. The inputs can be LVPECL, LVDS, or LVCMOS/LVTTL.

The CDCLVP1204 is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines. When driving the inputs in single-ended mode, the LVPECL bias voltage (VAC_REF) must be applied to the unused negative input terminal. However, for high-speed performance up to 2 GHz, differential mode is strongly recommended.

The CDCLVP1204 is characterized for operation from –40°C to +85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCLVP1204RGTT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら