この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC081C081
- Ensured Monotonicity to 8-bits
- Low Power Operation: 156 µA Maximum at 3.3 V
- Extended Power Supply Range (2.7 V to 5.5 V)
- I2C-Compatible 2-Wire Interface Which Supports Standard (100-kHz), Fast (400-kHz), and High-Speed (3.4-MHz) Modes
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Very Small Package
- Resolution 8 Bits
- INL ±0.6 LSB (Maximum)
- DNL ±0.1 LSB (Maximum)
- Settling Time 4.5 µs (Maximum)
- Zero Code Error +10 mV (Maximum)
- Full-Scale Error −0.7 %FS (Maximum)
- Supply Power
- Normal
- 380 µW (3 V)
- 730 µW (5 V) Typical
- Power Down
- 0.5 µW (3 V)
- 0.9 µW (5 V) Typical
- Normal
The DAC081C08x device is an 8-bit, single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that operates from a 2.7-V to 5.5-V supply. The output amplifier allows rail-to-rail output swing and has an 4.5-µsec settling time. The DAC081C081 uses the supply voltage as the reference to provide the widest dynamic output range and typically consumes 132 µA while operating at 5 V. It is available in 6-lead SOT and WSON packages and provides three address options (pin selectable).
As an alternative, the DAC081C085 provides nine I2C addressing options and uses an external reference. It has the same performance and settling time as the DAC081C081. It is available in an 8-lead VSSOP.
The DAC081C081 and DAC081C085 use a 2-wire, I2C-compatible serial interface that operates in all three speed modes, including high-speed mode (3.4 MHz). An external address selection pin allows up to three DAC081C081 or nine DAC081C085 devices per 2-wire bus. Pin-compatible alternatives to the DAC081C081 are available that provide additional address options.
The DAC081C081 and DAC081C085 each have a 16-bit register that controls the mode of operation, the power-down condition, and the output voltage. A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt. Their low power consumption and small packages make these DACs an excellent choice for use in battery-operated equipment. Each DAC operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.
The DAC081C081 and DAC081C085 are each part of a family of pin-compatible DACs that also provide 12- and 10-bit resolution. For 12-bit DACs see the DAC121C081 and DAC121C085. For 10-bit DACs see the DAC101C081 and DAC101C085.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (NGF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。