DAC3154

アクティブ

デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS の D/A コンバータ (DAC)

製品詳細

Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 2 Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS Sample/update rate (Msps) 500 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 464 SFDR (dB) 76 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 2 Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS Sample/update rate (Msps) 500 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 464 SFDR (dB) 76 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • Dual Channel
  • Resolution
    • DAC3154: 10-Bit
    • DAC3164: 12-Bit
  • Maximum Sample Rate: 500 MSPS
  • Pin Compatible Family with DAC3174 and
    DAC3151/DAC3161/DAC3171
  • Input Interface:
    • 12-/10-Bit Wide LVDS Inputs
    • Internal FIFO
  • Chip to Chip Synchronization
  • Power Dissipation: 460mW
  • Spectral Performance at 20 MHz IF
    • SNR: 62 dBFS for DAC3154, 72 dBFS for DAC3164
    • SFDR: 76 dBc for DAC3154, 77 dBc for DAC3164
  • Current Sourcing DACs
  • Compliance Range: –0.5V to 1V
  • Package: 64 Pin QFN (9x9mm)
  • Dual Channel
  • Resolution
    • DAC3154: 10-Bit
    • DAC3164: 12-Bit
  • Maximum Sample Rate: 500 MSPS
  • Pin Compatible Family with DAC3174 and
    DAC3151/DAC3161/DAC3171
  • Input Interface:
    • 12-/10-Bit Wide LVDS Inputs
    • Internal FIFO
  • Chip to Chip Synchronization
  • Power Dissipation: 460mW
  • Spectral Performance at 20 MHz IF
    • SNR: 62 dBFS for DAC3154, 72 dBFS for DAC3164
    • SFDR: 76 dBc for DAC3154, 77 dBc for DAC3164
  • Current Sourcing DACs
  • Compliance Range: –0.5V to 1V
  • Package: 64 Pin QFN (9x9mm)

The DAC3154/DAC3164 are dual channel 10-/12-bit, pin-compatible family of 500 MSPS digital-to-analog converters (DAC). The DAC3154/DAC3164 use a 10-/12-bit wide LVDS digital bus with an input FIFO. FIFO input and output pointers can be synchronized across multiple devices for precise signal synchronization. The DAC outputs are current sourcing and terminate to GND with a compliance range of –0.5 to 1V. DAC3154/ DAC3164 are pin compatible with the dual-channel, 14-bit, 500 MSPS digital-to-analog converters DAC3174, and the single-channel, 14-/12-10-bit, digital-to-analog converters DAC3171/DAC3161/DAC3151.

The devices are available in a QFN-64 PowerPAD package is specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).

The DAC3154/DAC3164 are dual channel 10-/12-bit, pin-compatible family of 500 MSPS digital-to-analog converters (DAC). The DAC3154/DAC3164 use a 10-/12-bit wide LVDS digital bus with an input FIFO. FIFO input and output pointers can be synchronized across multiple devices for precise signal synchronization. The DAC outputs are current sourcing and terminate to GND with a compliance range of –0.5 to 1V. DAC3154/ DAC3164 are pin compatible with the dual-channel, 14-bit, 500 MSPS digital-to-analog converters DAC3174, and the single-channel, 14-/12-10-bit, digital-to-analog converters DAC3171/DAC3161/DAC3151.

The devices are available in a QFN-64 PowerPAD package is specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual 12-/10-bit 500 MSPS Digital to Analog Converters データシート 2013年 5月 31日
その他の技術資料 TI and Altera Ease Design Process with Compatible Evaluation Tools 2011年 4月 25日
その他の技術資料 TI and Xilinx Ease Design Process with Compatible Evaluation Tools 2011年 4月 25日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC3154EVM — DAC3154 デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板

DAC3154EVM は、TI のデュアルチャネル 10 ビット 500MSPS D/A コンバータ (DAC) である DAC3154 の性能を評価するための回路基板です。この評価基板 (EVM) を採用すると、さまざまなクロック条件と入力条件を使用して DAC3154 をテストするためのフレキシブルな環境を実現できます。包括的な IF 送信ソリューションとして使いやすさを高めるために、DAC3154EVM は、DAC3154 のクロック関連処理を意図した CDCE62005 クロック・ジェネレータ / ジッタ・クリーナを搭載しています。また、DAC の I/Q 出力を RF (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DAC3154 IBIS Model

SLAM186.ZIP (56 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ