DAC5652-EP
- 10-Bit Dual Transmit Digital-to-Analog Converter (DAC)
- 200 MSPS Update Rate
- Single Supply: 3 V to 3.6 V
- High Spurious-Free Dynamic Range (SFDR): 80 dBc at 5 MHz
- High Third-Order Two-Tone Intermodulation (IMD3):
78 dBc at 15.1 MHz and 16.1 MHz - Independent or Single Resistor Gain Control
- Dual or Interleaved Data
- On-Chip 1.2 V Reference
- Low Power: 290 mW
- Power-Down Mode: 9 mW
- Package: 48-Pin Thin Quad Flat Pack (TQFP)
The DAC5652 is a monolithic, dual channel, 10-bit, high speed, digital-to-analog converter (DAC) with on-chip voltage reference.
Operating with update rates of up to 200 MSPS, the DAC5652 offers exceptional dynamic performance, tight gain, and offset matching characteristics that make it suitable in either I/Q baseband or direct IF communication applications.
Each DAC has a high impedance differential current output, suitable for single ended or differential analog-output configurations. External resistors allow scaling of the full-scale output current for each DAC separately or together, typically between 2 mA and 20 mA. An accurate on-chip voltage reference is temperature-compensated and delivers a stable 1.2 V reference voltage. Optionally, an external reference may be used.
The DAC5652 has two 10-bit parallel input ports with separate clocks and data latches. For flexibility, the DAC5652 also supports multiplexed data for each DAC on one port when operating in the interleaved mode.
The DAC5652 has been specifically designed for a differential transformer coupled output with a 50 Ω doubly terminated load. For a 20 mA full scale output current, both a 4:1 impedance ratio (resulting in an output power of 4 dBm) and 1:1 impedance ratio transformer (–2 dBm output power) are supported.
The DAC5652 is available in a 48-pin thin quad flat pack (TQFP). Pin compatibility between family members provides 10-bit (DAC5652), 12-bit (DAC5662), and 14-bit (DAC5672) resolution. Furthermore, the DAC5652 is pin compatible to the DAC2900 and AD9763 dual DACs. The device is characterized for operation over the military temperature range of –55°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC5652-EP データシート (Rev. C) | 2013年 4月 24日 | |||
* | VID | DAC5652-EP VID V6206638 | 2016年 6月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A) | 2012年 10月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点