DAC715
- HIGH-SPEED 16-BIT PARALLEL DOUBLE-BUFFERED INTERFACE
- VOLTAGE OUTPUT: 0 to +10V
- 13-, 14-, 15-BIT LINEARITY GRADES
- 16-BIT MONOTONIC OVER TEMPERATURE (L GRADE)
- POWER DISSIPATION: 600mW max
- GAIN AND OFFSET ADJUST: Convenient for Auto-Cal D/A Converters
- 28-LEAD DIP AND SOIC PACKAGES
The DAC715 is a complete monolithic digital-to-analog converter including a +10V temperature compensated reference, current-to-voltage amplifier, 16-bit parallel interface that is double buffered, and an asynchronous clear function which immediately sets the output voltage to one-half of full-scale.
The output voltage range is 0 to +10V while operating from ±12V or ±15V supplies. The gain and bipolar offset adjustments are designed so that they can be set via external potentiometers or external D/A converters. The output amplifier is protected against short circuit to ground.
The 28-pin DAC715 is available in a 0.3" plastic DIP and wide-body plastic SOIC package. The DAC715P, U, PB, and UB are specified over the 40°C to +85°C temperature range while the DAC715PK, UK, PL, and UL are specified over the 0°C to +70°C range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit Digital-to-Analog Converter with 16-Bit Bus Interface データシート | 2000年 9月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点