8-pin (DCN) package image

DAC7513N/3K アクティブ

低消費電力、レール・ツー・レール出力、12 ビット、シリアル入力 DAC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC7513N/250 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DCN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

DAC7513 の特徴

  • microPOWER OPERATION: 115 µA at 5V
  • POWER-ON RESET TO ZERO
  • POWER SUPPLY: +2.7V to +5.5V
  • ENSURED MONOTONIC BY DESIGN
  • SETTLING TIME: 10 µs to 1LSB
  • LOW-POWER SERIAL INTERFACE WITH SCHMITT-TRIGGERED INPUTS
  • ON-CHIP OUTPUT BUFFER AMPLIFIER, RAIL-TO-RAIL OPERATION
  • SYNC\ INTERRUPT FACILITY
  • SOT23-8 AND MSOP-8 PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • PROCESS CONTROL
    • DATA ACQUISITION SYSTEMS
    • CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
    • PC PERIPHERALS
    • PORTABLE INSTRUMENTATION
    • PROGRAMMABLE ATTENUATION

SPI and QSPI are registered trademarks of Motorola.
Microwire is a registered trademark of National Semiconductor.

DAC7513 に関する概要

The DAC7513 is a low-power, single, 12-bit buffered voltage output Digital-to-Analog Connector (DAC).The on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC7513 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30MHz and is compatible with standard SPI™, QSPI™, Microwire™, and DSP interfaces.

The DAC7513 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC, this allows the DAC7513 to be used in a multiplying mode. The DAC7513 incorporates a power-on reset circuit which ensures that the DAC output powers up at 0V and remains there until a valid write takes place to the device. The DAC7513 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 200nA at 5V.

The low-power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is 0.5mW at 5V reducing to 1 µW in power-down mode.

The DAC7513 is available in an SOT23-8 package and an MSOP-8 package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC7513N/250 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら