DAC7612

アクティブ

デュアル、12 ビット、シリアル入力、D/A コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC60502 アクティブ デュアルチャネル、1 LSB INL、12 ビット、SPI、電圧出力 D/A コンバータ (DAC) 12-bit high precision device with internal reference and SON 2.5 mm by 2.5 mm package
DAC63002 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、2 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC 12-bit device with 50uA/ch lower current consumption and QFN 3 mm by 3 mm package

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 2 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 10 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5 Output range (min) (mA/V) 0 Sample/update rate (Msps) 0.13 Power consumption (typ) (mW) 3.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 2 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 10 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5 Output range (min) (mA/V) 0 Sample/update rate (Msps) 0.13 Power consumption (typ) (mW) 3.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • LOW POWER: 3.7mW
  • FAST SETTLING: 7µs to 1 LSB
  • 1mV LSB WITH 4.095V FULL-SCALE RANGE
  • COMPLETE WITH REFERENCE
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY OVER
    INDUSTRIAL TEMP RANGE
  • 3-WIRE INTERFACE: Up to 20MHz Clock
  • SMALL PACKAGE: 8-Lead SOIC
  • LOW POWER: 3.7mW
  • FAST SETTLING: 7µs to 1 LSB
  • 1mV LSB WITH 4.095V FULL-SCALE RANGE
  • COMPLETE WITH REFERENCE
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY OVER
    INDUSTRIAL TEMP RANGE
  • 3-WIRE INTERFACE: Up to 20MHz Clock
  • SMALL PACKAGE: 8-Lead SOIC

The DAC7612 is a dual, 12-bit digital-to-analog converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonicity performance over the industrial temperature range. It requires a single +5V supply and contains an input shift register, latch, 2.435V reference, a dual DAC, and high speed rail-to-rail output amplifiers. For a full-scale step, each output will settle to 1 LSB within 7µs while only consuming 3.7mW.

The synchronous serial interface is compatible with a wide variety of DSPs and microcontrollers. Clock (CLK), Serial Data In (SDI), Chip Select (CS) and Load DACs (LOADDACS) comprise the serial interface.

The DAC7612 is available in an 8-lead SOIC package and is fully specified over the industrial temperature range of –40°C to +85°C.

The DAC7612 is a dual, 12-bit digital-to-analog converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonicity performance over the industrial temperature range. It requires a single +5V supply and contains an input shift register, latch, 2.435V reference, a dual DAC, and high speed rail-to-rail output amplifiers. For a full-scale step, each output will settle to 1 LSB within 7µs while only consuming 3.7mW.

The synchronous serial interface is compatible with a wide variety of DSPs and microcontrollers. Clock (CLK), Serial Data In (SDI), Chip Select (CS) and Load DACs (LOADDACS) comprise the serial interface.

The DAC7612 is available in an 8-lead SOIC package and is fully specified over the industrial temperature range of –40°C to +85°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual, 12-Bit Serial Input Digital-To-Analog Converter データシート 2000年 9月 27日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ