パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC81416 の特徴
- 性能
- 16 ビット分解能で単調性を規定
- INL:16 ビット分解能で ±1LSB 以下
- TUE:FSR最大値±0.1%
- 2.5V 高精度内蔵リファレンスを統合
- 初期精度:±2.5mV (最大値)
- 低ドリフト:5ppm/℃ (標準値)
- 柔軟な出力構成
- 出力レンジ: ±2.5V、±5V、±10V、±20V 0~5V、0~10V、0~20V、0~40V
- 差動出力モード
- 高い駆動能力:電源レールから 1.5V で ±25mA
- 3 つの専用A-Bトグル・ピンによるディザリング信号生成
- アナログ温度出力
- センサ・ゲイン: -4mV/℃
- 50MHz、SPI 互換のシリアル・インターフェイス
- 4 線式モード、1.7V~5.5V での動作
- デイジー・チェーン動作
- CRC エラー・チェック
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 小型パッケージ
- 6mm×6mm、40ピンのVQFN
DAC81416 に関する概要
DAC81416、DAC71416、DAC61416 (DACx1416) は、16/14/12ビット分解能の16チャネル、バッファ付き、高電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx1416には、低ドリフト、2.5V の内部リファレンスが搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの精度リファレンスが不要になります。これらのデバイスは単調性が規定され、±1 LSB INL の高い直線性を実現しています。
出力構成をユーザーが選択可能で、フルスケールのバイポーラ出力電圧の ±20V、±10V、±5V、±2.5V、およびフルスケールのユニポーラ出力電圧の 40V、20V、10V、5V を使用できます。各 DAC チャネルのフルスケール出力範囲は別々にプログラム可能です。統合された DAC 出力バッファは最大 25mA をシンクまたはソースできるため、追加のオペアンプの必要性が低下します。チャネルの各ペアは、オフセット較正付きの差動出力を提供するよう構成可能です。3つの専用A-Bトグル・ピンにより、最大3つの周波数についてディザリング信号を生成できます。
DACx1416 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、電源オン時に DAC 出力をグランドに接続します。デバイスのレジスタが動作用に正しく構成されるまで、出力がこの状態に維持されます。
DACx1416への通信は、1.7V~5.5Vでの動作をサポートする 4線式シリアル・インターフェイスにより行われます。