パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC8741H の特徴
- HART 準拠の物理レイヤ・モデム
- 1200Hz、2200Hz の HART FSK 正弦波
- TX 信号の振幅をレジスタでプログラム可能 (DAC8741H のみ)
- 内蔵の RX 復調器とバンドパス・フィルタにより外付け部品数を最小化
- FOUNDATION Fieldbus 互換の H1
コントローラおよび MAU (Medium Attachment Unit)
- マンチェスター符号化バス駆動 (MBP) をベースとする 31.25kbit/s の通信
- マンチェスター・エンコーダおよびデコーダを内蔵
- PROFIBUS PA と互換
- 低い静止電流:標準の産業用動作温度範囲 (-40℃~85℃) において最大 180µA
- 1.5V の基準電圧を内蔵
- 柔軟なクロック・オプション
- オシレータ内蔵
- 外付け水晶発振器
- 外付けCMOS クロック
- デジタル・インターフェイス
- DAC8740H: UART
- DAC8741H: SPI
- 信頼性:CRC ビット・エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ (DAC8741H のみ)
- 広い動作温度範囲:-55°C~125°C
- 4mm×4mm の QFN パッケージ
DAC8741H に関する概要
DAC8740H と DAC8741H (DAC874xH) は HART®、 FOUNDATION Fieldbus™、およびPROFIBUS PA 互換の低消費電力モデムで、産業用プロセス制御および産業用オートメーション・アプリケーション向けに設計されています。
HART モードでは、DAC874xH には半二重 HART 物理層モデムとしてスレーブまたはマスタ構成で動作するために必要なすべての回路が内蔵されており、フィルタ処理用の外付け部品は最小限で済みます。FOUNDATION Fieldbus モードでは、DAC874xH には半二重 FOUNDATION Fieldbus 互換の H1 コントローラおよび MAU として動作するために必要なすべての回路が内蔵されています。
HART、FOUNDATION Fieldbus、またはPROFIBUS PAでは、マイクロコントローラからのデータ・ストリームをUARTインターフェイス経由、またはSPIインターフェイスでアクセス可能な内蔵FIFO経由で転送可能です。SPIインターフェイスには、デイジーチェーンのサポート、各種の割り込み、および他の拡張機能用のSDOピンが含まれています。