14-pin (D) package image

DAC8831MCDEP アクティブ

エンハンスド製品、16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ

次の製品と同じ: V62/06671-04YE この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8831MCDREP アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 HiRel Enhanced Product
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A001A2C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

DAC8831-EP の特徴

  • Controlled Baseline
    • One Assembly
    • One Test Site
    • One Fabrication Site
  • Extended Temperature Performance of -55°C to 125°C
  • Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
  • Enhanced Product-Change Notification
  • Qualification Pedigree(1)
  • 16-Bit Resolution
  • 2.7-V to 5.5-V Single-Supply Operation
  • Low Power: 15 µW for 3-V Power
  • High Accuracy, INL: 1 LSB
  • Low Glitch: 8 nV-s
  • Low Noise: 10 nV/Hz
  • Fast Settling: 1 µs
  • Fast SPI Interface Up to 50 MHz
  • Reset to Zero-Code
  • Schmitt-Trigger Inputs for Direct Optocoupler Interface
  • Industry-Standard Pin Configuration
  • APPLICATIONS
    • Portable Equipment
    • Automatic Test Equipment
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Optical Networking

(1) Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specified performance and environmental limits.

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC8831-EP に関する概要

The DAC8830 and DAC8831 are single, 16-bit, serial-input, voltage-output digital-to-analog converters (DACs) operating from a single 3-V to 5-V power supply. These converters provide excellent linearity, low glitch, low noise, and fast settling over the specified temperature range of -55°C to 125°C. The output is unbuffered, which reduces the power consumption and the error introduced by the buffer.

These parts feature a standard high-speed (clock up to 50 MHz), 3-V or 5-V SPI serial interface to communicate with the DSP or microprocessors.

The DAC8830 output is 0 V to VREF. However, the DAC8831 provides bipolar mode output (±VREF) when working with an external buffer. The DAC8830 and DAC8831 are both reset to zero-code after power up.

For optimum performance, a set of Kelvin connections to external reference and analog ground input are provided on the DAC8831.

The DAC8830 is available in an SO-8 package and the DAC8831 is available in an SO-14 package. Both have industry standard pinouts.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8831MCDREP アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら