パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TQFP (PJT) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DDC112 の特徴
- モノリシック電荷測定AD コンバータ
- デジタル・フィルタによるノイズ低減: 3.2ppm、RMS
- 積分直線性:±0.005% Reading ±0.5ppm FSR
- 高精度真の積分機能
- プログラマブル・フルスケール
- 単電源
- カスケード可能出力
- アプリケーション
- ダイレクト光センサ・デジタル変換
- CT スキャナDAS
- 赤外線パイロメータ
- 高精度プロセス制御
- 液体/ガスクロマトグラフィ
- 血液分析
米国特許 #5841310 による保護対象
DDC112 に関する概要
DDC112は、デュアル入力、広ダイナミック・レンジ、電荷デ ジタイジングの分解能20ビットのADコンバータです。また、光 センサ等の低電流出力デバイスを、ADコンバータ入力に直接 接続可能です。各入力に2つの積分器を持ち、一方がデジタル 変換中に他方が積分を行う為、電荷積分は連続して行います。
高精度/高ダイナミックレンジのデジタル出力を得るため、2入 力のそれぞれについてDDC112は、電流/電圧変換、連続積分 、プログラマブルなフルスケール・レンジ、AD変換、およびデ ジタルフィルタなどの機能を組み合わせています。プログラマ ブルな内蔵フルスケール・レンジに加え、外付けの積分コンデ ンサを使用する事により最大1000pCの、ユーザー・プログラマ ブルなフルスケール・レンジが可能です。
単電源動作を実現するため、内蔵ADコンバータは差動入力と なっており、正入力はVREFに接続されています。各積分サイ クルの初期のリセット区間で、積分コンデンサはVREFに充電 されます。この電荷は、入力電流に比例して放電され、積分サ イクルの終了時、残電圧がVREFと比較されます。
直前の変換結果を保持する高速シリアル・シフト・レジスタは 、複数のDDC112ユニットのカスケード構成が可能で、相互接 続線数を最小限とします。DDC112は、SO-28またはTQFP-32パ ッケージで供給され、2つの性能グレードがあります。