48-pin (RTC) package image

DDC118IRTCR アクティブ

8 チャネル、電流入力、20 ビット AD コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DDC118IRTCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFNP (RTC) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

DDC118 の特徴

  • SINGLE-CHIP SOLUTION TO DIRECTLY MEASURE EIGHT LOW-LEVEL CURRENTS
  • HIGH PRECISION, TRUE INTEGRATING FUNCTION
  • INTEGRAL LINEARITY: ±0.01% of Reading ±0.5ppm of FSR
  • VERY LOW NOISE: 5.2ppm of FSR
  • LOW POWER: 13.5mW/channel
  • ADJUSTABLE DATA RATE: Up to 3.125kSPS
  • PROGRAMMABLE FULL SCALE
  • DAISY-CHAINABLE SERIAL INTERFACE
  • APPLICATIONS
    • CT SCANNER DAS
    • PHOTODIODE SENSORS
    • INFRARED PYROMETER
    • LIQUID/GAS CHROMATOGRAPHY

Protected by US Patent #5841310
All trademarks are the property of their respective owners.

DDC118 に関する概要

The DDC118 is a 20-bit octal channel, current-input analog-to-digital (A/D) converter. It combines both current-to-voltage and A/D conversion so that eight low-level current output devices, such as photodiodes, can be directly connected to its inputs and digitized.

For each of the eight inputs, the DDC118 provides a dual-switched integrator front-end. This design allows for continuous current integration: while one integrator is being digitized by the onboard A/D converter, the other is integrating the input current. Adjustable full-scale ranges from 12pC to 350pC and adjustable integration times from 50µs to 1s allow currents from fAs to µAs to be measured with outstanding precision. Low-level linearity is ±0.5ppm of the full-scale range and noise is 5.2ppm of the full-scale range.

Two modes of operation are provided. In Low-Power mode, total power dissipation is only 13.5mW per channel with a maximum data rate of 2.5kSPS. High-Speed mode supports data rates up to 3.125kSPS with a corresponding dissipation of 18mW per channel.

The DDC118 has a serial interface designed for daisy-chaining in multi-device systems. Simply connect the output of one device to the input of the next to create the chain. Common clocking feeds all the devices in the chain so that the digital overhead in a multi-DDC118 system is minimal.

The DDC118 is a single-supply device using a +5V analog supply and supporting a +2.7V to +5.25V digital supply. Operating over the industrial temperature range of -40°C to 85°C, the DDC118 is offered in a QFN-48 package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DDC118IRTCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら