DDC2256A
- Single-Chip Solution to Directly Measure 256 Low-
Level Currents Simultaneously - User Adjustable Full-Scale Range
- Adjustable Speed with Integration Times as Low
as 58.8 µs (17 KSPS per channel) with 24 bit
Resolution - Power Dissipation as Low as 1.7mW/channel
- Integral Linearity: ±0.025% of Reading ±1 ppm of
Full Scale Reading (all channels active) - Low Noise
- 24 bit ADC
- No Charge Loss and Simultaneous Sampling
- On-board Temperature Sensor
- In-Package Bypass Capacitors and Reference
Buffer to Reduce PCB Area and Design Complexity - Serial LVDS and CMOS Output Interface Option
The DDC2256A is a 24-bit, 256-channel, current-input analog-to-digital (A/D) converter. It combines both current-to-voltage integration and A/D conversion so that 256 individual low-level current output devices, such as photodiodes, can be directly connected to its inputs and digitized in parallel (simultaneously).
For each of the inputs, the DDC2256A has one low noise/low power integrator designed to capture all the charge from the sensor. The integration time is adjustable from 58.8μs to 100 ms, allowing currents from fA to µA to be continuously measured with outstanding precision. The outputs of the integrators are digitized by sixteen 24-bit low power ADCs and all the resulting data is output over a single LVDS serial interface pair designed to minimize noise coupling in environments with high channel count.
The DDC2256A operates from ±2.5-V analog supply, 1.8-V analog supply (AVDD_18) and 1.8-V digital supply (DVDD). The device is specified from 0°C to 70°C operating temperature and available in a 14 × 16 mm2 323-ball 0.8 mm-pitch BGA. Finally, the on board reference buffer and bypass capacitors help minimize the external component requirements and further reduce board space.
To request a full data sheet or other design resources: request DDC2256A
詳細リクエスト
NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DDC2256A 256-Channel, Current-Input Analog-To-Digital Converter データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DDC2256AEVM Introduction User's Guide | 2016年 4月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DDC2256AEVM — DDC2256A 256 チャネル、電流入力 A/D コンバータの評価モジュール
The DDC2256AEVM evaluation module (EVM) is an evaluation kit for the DDC2256A, a 256-channel, current input, 24-bit analog-to-digital (A/D) converter. The EVM kit, comprised of a DUT board and a capture board, contains two DDC2256A (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZZF) | 323 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。