ホーム データ・コンバータ 統合型やスペシャル・ファンクションの各データ・コンバータ 医療用 AFE コンピューター断層撮影 (CT) 向け AFE

16 チャネル、電流入力、16 ビット A/D コンバータ (ADC)

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of input channels 16 Resolution (Bits) 16 Features Computed Tomography (CT) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type Serial Rating Catalog
Number of input channels 16 Resolution (Bits) 16 Features Computed Tomography (CT) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type Serial Rating Catalog
NFBGA (GXG) 64 64 mm² 8 x 8 NFBGA (ZXG) 64 64 mm² 8 x 8
  • 16チャネルの低レベル電流を測定できるシングルチップ・ソリューション
  • I - V変換フロントエンドを内蔵
  • プログラマブルなフルスケール:3pC ~ 12pC
  • 速度調整可能:
    • データ・レート:最大100kSPS
    • 積分時間:最小10μs
  • アナログ電源:+5V
  • デジタル電源:+3.3V
  • アプリケーション
    • CTスキャナDAS
    • フォトダイオード・センサ
    • X線検出システム

米国特許#5841310による保護対象
All trademarks are the property of their respective owners.

  • 16チャネルの低レベル電流を測定できるシングルチップ・ソリューション
  • I - V変換フロントエンドを内蔵
  • プログラマブルなフルスケール:3pC ~ 12pC
  • 速度調整可能:
    • データ・レート:最大100kSPS
    • 積分時間:最小10μs
  • アナログ電源:+5V
  • デジタル電源:+3.3V
  • アプリケーション
    • CTスキャナDAS
    • フォトダイオード・センサ
    • X線検出システム

米国特許#5841310による保護対象
All trademarks are the property of their respective owners.

DDC316は、16ビット、16チャネルの電流入力ADコンバータ(ADC)です。電流/電圧変換とAD変換の両方を組み合わせることで、16個の低電流出力デバイス(フォトダイオードなど)を入力に直接接続して信号をデジタル化できます。

DDC316は、16個の入力それぞれに対して、デュアル・スイッチ積分器フロントエンドを備えています。この構成により、連続的な電流積分が可能です。オンチップADCで一方の積分器をデジタル変換中に、他方の積分器で入力電流の積分を実行できます。積分時間は10μs ~ 1msの範囲で調整可能です。

DDC316は、出力データのシリアル・インターフェイスを備え、これは1本のデータ出力ピンに多重化するか、または4本の出力ピンをパラレルに使用できます。出力モードは、確保できる積分時間に基づいて選択できます。

DDC316は、+5Vのアナログ電源および+3.3Vのデジタル電源を使用します。0°C~+70°Cの温度範囲で動作し、BGA-64パッケージで供給されます。

DDC316は、16ビット、16チャネルの電流入力ADコンバータ(ADC)です。電流/電圧変換とAD変換の両方を組み合わせることで、16個の低電流出力デバイス(フォトダイオードなど)を入力に直接接続して信号をデジタル化できます。

DDC316は、16個の入力それぞれに対して、デュアル・スイッチ積分器フロントエンドを備えています。この構成により、連続的な電流積分が可能です。オンチップADCで一方の積分器をデジタル変換中に、他方の積分器で入力電流の積分を実行できます。積分時間は10μs ~ 1msの範囲で調整可能です。

DDC316は、出力データのシリアル・インターフェイスを備え、これは1本のデータ出力ピンに多重化するか、または4本の出力ピンをパラレルに使用できます。出力モードは、確保できる積分時間に基づいて選択できます。

DDC316は、+5Vのアナログ電源および+3.3Vのデジタル電源を使用します。0°C~+70°Cの温度範囲で動作し、BGA-64パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 16 チャネル、電流入力 AD コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2008年 12月 2日
Analog Design Journal Selecting a multichannel ultra-low-current measurement IC PDF | HTML 2022年 3月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (GXG) 64 Ultra Librarian
NFBGA (ZXG) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ