64-pin (GXG) package image

DDC316CGXGR アクティブ

16 チャネル、電流入力、16 ビット A/D コンバータ (ADC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DDC316CGXGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN/PB
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-240C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 NFBGA (GXG) | 64
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

DDC316 の特徴

  • 16チャネルの低レベル電流を測定できるシングルチップ・ソリューション
  • I - V変換フロントエンドを内蔵
  • プログラマブルなフルスケール:3pC ~ 12pC
  • 速度調整可能:
    • データ・レート:最大100kSPS
    • 積分時間:最小10μs
  • アナログ電源:+5V
  • デジタル電源:+3.3V
  • アプリケーション
    • CTスキャナDAS
    • フォトダイオード・センサ
    • X線検出システム

米国特許#5841310による保護対象
All trademarks are the property of their respective owners.

DDC316 に関する概要

DDC316は、16ビット、16チャネルの電流入力ADコンバータ(ADC)です。電流/電圧変換とAD変換の両方を組み合わせることで、16個の低電流出力デバイス(フォトダイオードなど)を入力に直接接続して信号をデジタル化できます。

DDC316は、16個の入力それぞれに対して、デュアル・スイッチ積分器フロントエンドを備えています。この構成により、連続的な電流積分が可能です。オンチップADCで一方の積分器をデジタル変換中に、他方の積分器で入力電流の積分を実行できます。積分時間は10μs ~ 1msの範囲で調整可能です。

DDC316は、出力データのシリアル・インターフェイスを備え、これは1本のデータ出力ピンに多重化するか、または4本の出力ピンをパラレルに使用できます。出力モードは、確保できる積分時間に基づいて選択できます。

DDC316は、+5Vのアナログ電源および+3.3Vのデジタル電源を使用します。0°C~+70°Cの温度範囲で動作し、BGA-64パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DDC316CGXGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら