DIT4096
- COMPLIANT WITH AES-3, IEC-60958, AND EIAJ CP1201 INTERFACE STANDARDS
- SUPPORTS SAMPLING RATES UP TO 96kHz
- SUPPORTS MONO-MODE OPERATION
- ON-CHIP DIFFERENTIAL LINE DRIVER
- FLEXIBLE AUDIO SERIAL INTERFACE:
- Master or Slave Mode Operation
- Supports I2S, Left-Justified, and Right-Justified Data Formats
- SOFTWARE MODE VIA SERIAL CONTROL INTERFACE:
- Block Sized Buffer for Channel Status Data
- Auto Increment Mode for Block Sized Write and Read Operations
- HARDWARE MODE ALLOWS OPERATION WITHOUT A MICROCONTROLLER
- CRC CODE GENERATION FOR PROFESSIONAL MODE
- MASTER CLOCK RATE:256fS, 384fS, or 512fS
- +5V CORE SUPPLY (VDD)
- +2.7V TO VDD LOGIC I/O SUPPLY (VIO)
- PACKAGE: TSSOP-28
- APPLICATIONS
- DIGITAL MIXING CONSOLES
- DIGITAL MICROPHONES
- DIGITAL AUDIO WORKSTATIONS
- BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
- EFFECTS PROCESSORS
- SURROUND-SOUND DECODERS AND ENCODERS
- A/V RECEIVERS
- DVD, CD, DAT, AND MD PLAYERS
- AUDIO TEST EQUIPMENT
All trademarks are the property of their respective owners.
The DIT4096 is a digital audio transmitter designed for use in both professional and consumer audio aplications. Transmit data rates up to 96kHz are supported. The DIT4096 supports both software and hardware operation, which makes it suitable for applicaitons with or without a microcontroller. A flexible serial audio interface is provided, supporting standard audio data formats and easy interfacing to audio DSP serial ports.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DIT4096: 96kHz Digital Audio Transmitter データシート (Rev. B) | 2003年 5月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。