28-pin (PW) package image

DIT4192IPWR アクティブ

192 kHz デジタル・オーディオ・トランスミッタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DIT4192IPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

DIT4192 の特徴

  • COMPLIANT WITH AES-3, IEC-60958, AND EIAJ CP1201 INTERFACE STANDARDS
  • SUPPORTS SAMPLING RATES UP TO 192kHz
  • SUPPORTS MONO-MODE OPERATION
  • ON-CHIP DIFFERENTIAL LINE DRIVER
  • FLEXIBLE AUDIO SERIAL INTERFACE:
    • Master or Slave Mode Operation
    • Supports I2S, Left-Justified, and Right-Justified Data Formats
  • SOFTWARE MODE VIA SERIAL CONTROL INTERFACE:
    • Block Sized Buffer for Channel Status Data
    • Auto Increment Mode for Block Sized Write and Read Operations
  • HARDWARE MODE ALLOWS OPERATION WITHOUT A MICROCONTROLLER
  • CRC CODE GENERATION FOR PROFESSIONAL MODE
  • MASTER CLOCK RATE:128fS, 256fS, 384fS, or 512fS
  • +5V CORE SUPPLY (VDD)
  • +2.7V TO VDD LOGIC I/O SUPPLY (VIO)
  • PACKAGE: TSSOP-28
  • APPLICATIONS
    • DIGITAL MIXING CONSOLES
    • DIGITAL MICROPHONES
    • DIGITAL AUDIO WORKSTATIONS
    • BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
    • EFFECTS PROCESSORS
    • SURROUND-SOUND DECODERS AND ENCODERS
    • A/V RECEIVERS
    • DVD, CD, DAT, AND MD PLAYERS
    • AUDIO TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

DIT4192 に関する概要

The DIT4192 is a digital audio transmitter designed for use in both professional and consumer audio aplications. Transmit data rates up to 192kHz are supported. The DIT4192 supports both software and hardware operation, which makes it suitable for applicaitons with or without a microcontroller. A flexible serial audio interface is provided, supporting standard audio data formats and easy interfacing to audio DSP serial ports.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DIT4192IPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら