DIX9211

アクティブ

216kHz デジタル・オーディオ・インターフェイス・トランシーバ(DIX)

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Jitter (ps) 50 Sampling rate (max) (kHz) 216 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Jitter (ps) 50 Sampling rate (max) (kHz) 216 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9
  • Integrated DIX and Signal Routing:
    • Asynchronous Operation (DIR, DIT)
    • Mux and Routing of PCM Data:
      • I2S™, Left-Justified, Right-Justified
    • Multipurpose Input/Output Pins
  • Digital Audio I/F Receiver (DIR):
    • 24-bit, 216-kHz Capable
    • 50-ps Ultralow Jitter
    • Non-PCM Detection (IEC61937, DTS-CD/LD)
    • 12x S/PDIF Input Ports:
      • 2x Coaxial S/PDIF Inputs
      • 10x Optical S/PDIF Inputs
  • Digital Audio I/F Transmitter (DIT):
    • 24-Bit, 216-kHz Capable
    • 24-Bit Data Length
    • 48-Bit Channel Status Buffer
    • Synchronous/Asynchronous Operation
  • Routing Function:
    • Input: 3x PCM, 1x DIR
    • Output: Main Out, Aux Out, DIT
    • Multi-Channel (8-Ch) PCM Routing
  • Other Function Features:
    • Power Down (Pin and Register Control)
    • PCM Port Sampling Frequency Counter
    • GPIO and GPO
    • OSC for External Crystal (24.576 MHz)
    • SPI™, I2C™ or Hardware Control Modes
  • Power Supply:
    • 3.3 V (2.9 V to 3.6 V) for DIX, All Digital
  • Operating Temperature: –40°C to +85°C
  • Package: 48-Pin LQFP
  • Integrated DIX and Signal Routing:
    • Asynchronous Operation (DIR, DIT)
    • Mux and Routing of PCM Data:
      • I2S™, Left-Justified, Right-Justified
    • Multipurpose Input/Output Pins
  • Digital Audio I/F Receiver (DIR):
    • 24-bit, 216-kHz Capable
    • 50-ps Ultralow Jitter
    • Non-PCM Detection (IEC61937, DTS-CD/LD)
    • 12x S/PDIF Input Ports:
      • 2x Coaxial S/PDIF Inputs
      • 10x Optical S/PDIF Inputs
  • Digital Audio I/F Transmitter (DIT):
    • 24-Bit, 216-kHz Capable
    • 24-Bit Data Length
    • 48-Bit Channel Status Buffer
    • Synchronous/Asynchronous Operation
  • Routing Function:
    • Input: 3x PCM, 1x DIR
    • Output: Main Out, Aux Out, DIT
    • Multi-Channel (8-Ch) PCM Routing
  • Other Function Features:
    • Power Down (Pin and Register Control)
    • PCM Port Sampling Frequency Counter
    • GPIO and GPO
    • OSC for External Crystal (24.576 MHz)
    • SPI™, I2C™ or Hardware Control Modes
  • Power Supply:
    • 3.3 V (2.9 V to 3.6 V) for DIX, All Digital
  • Operating Temperature: –40°C to +85°C
  • Package: 48-Pin LQFP

The DIX9211 is a complete analog and digital front-end for today’s multimedia players and recorders.

The DIX9211 integrates an S/PDIF transceiver with up to 12 multiplexed inputs and 3x PCM inputs to allow other audio receivers to be multiplexed along with the analog and S/PDIF signals to a digital signal processor (DSP).

The DIX9211 is a complete analog and digital front-end for today’s multimedia players and recorders.

The DIX9211 integrates an S/PDIF transceiver with up to 12 multiplexed inputs and 3x PCM inputs to allow other audio receivers to be multiplexed along with the analog and S/PDIF signals to a digital signal processor (DSP).

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 216-kHz Digital Audio Interface Transceiver データシート 2010年 9月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ