パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CLGA (FLN) | 355 |
動作温度範囲 (℃) 20 to 30 |
パッケージ数量 | キャリア 12 | TRAY NON-STD |
DLP9500UV の特徴
- 対角 0.95 インチのマイクロミラー・アレイ
- 1920 × 1080 のアルミニウム製、マイクロメートル・サイズのミラー (1080p 解像度)
- マイクロミラー・ピッチ:10.8µm
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- コーナー・イルミネーション (対角照射) 対応
- UV 光 で使用するよう設計: (363nm~420nm):
- ウインドウ透過率 98% (シングル・パス、2 つのウィンドウ表面を通過) (公称値)
- マイクロミラーの反射率 88%(公称値)
- アレイの回折効率 85% (公称値)
- アレイの充填率 94% (公称値)
- 4 つの 16 ビット、低電圧差動信号 (LVDS)、ダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
- 最高 400MHz の入力データ・クロック速度
- 42.2mm × 42.2mm × 7mm のパッケージ・フットプリント
- 気密パッケージ
DLP9500UV に関する概要
DLP9500UV は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP9500UV を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。
DLP95000UV チップセットは、DLP Discovery™ 4100 プラットフォームに追加された新しいデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) であり、可視スペクトルを超えて UVA スペクトル (363nm~420nm) に到達する高分解能で高性能の空間光変調を実現できます。DLP9500UV DMD には、UV の伝達に最適化された特殊な窓が設けられています。
DLP9500UV は、気密パッケージの 0.95 1080p DMD であり、23000Hz (1 ビット・バイナリ) および 1700Hz (8 ビット・グレー) を超える高いパターン速度を達成するのに必要な 1 つの専用 DLPC410 コントローラ、1 つの DLPR410 (DLP Discovery 4100 構成 PROM)、2 つの DLPA200 (DMD マイクロミラー・ドライバ) とともに販売されています。DLPC410、DLPA200、DLPR410、DLP9500UV の機能ブロック図を参照してください。
DLP9500 UV の機能と動作の信頼性を確保するには、チップセットのその他の部品と組み合わせて使用する必要があります。専用のチップセットにより、開発者は、マイクロミラーを高速に独立して制御することに加え、DMD へ簡単にアクセスすることができます。
DLP9500 UV は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP9500 UV を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。