176-pin (ZVB) package image

DLPC300ZVB アクティブ

デジタル・コントローラ、DLP3000 DMD 用

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168Hrs
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 NFBGA (ZVB) | 176
動作温度範囲 (℃) -20 to 85
パッケージ数量 | キャリア 10 | BULK

DLPC300 の特徴

  • Required for Reliable Operation of the DLP3000
    DMD
  • Multi-Mode, 24-Bit Input Port:
    • Supports Parallel RGB With Pixel Clock Up to
      33.5 MHz and 3 Input Color Bit-Depth Options:
      • 24-Bit RGB888 or 4:4:4 YCrCb888
      • 18-Bit RGB666 or 4:4:4 YCrCb666
      • 16-Bit RGB565 or 4:2:2 YCrCb565
    • Supports 8-Bit BT.656 Bus Mode With Pixel
      Clock Up to 33.5 MHz
  • Supports Input Resolutions 608 × 684, 864 × 480,
    854 × 480 (WVGA), 640 × 480 (VGA), 320 × 240
    (QVGA)
  • Pattern Input Mode
    • One-to-One Mapping of Input Data to
      Micromirrors
    • 1-Bit Binary Pattern Rates up to 4000-Hz
    • 8-Bit Grayscale Pattern Rates up to 120-Hz
  • Video Input Mode with Pixel Data Processing
    • Supports 1- to 60-Hz Frame Rates
    • Programmable Degamma
    • Spatial-Temporal Multiplexing (Dithering)
    • Automatic Gain Control
    • Color Space Conversion
  • Output Trigger Signal for Synchronizing With
    Camera, Sensor, or Other Peripherals
  • System Control:
    • I2C Control of Device Configuration
    • Programmable Current Control of up to 3 LEDs
    • Integrated DMD Reset Driver Control
    • DMD Horizontal and Vertical Display Image
      Flip
  • Low-Power Consumption: Less than 93 mW
    (Typical)
  • External Memory Support:
    • 166-MHz Mobile DDR SDRAM
    • 33.3-MHz Serial FLASH
  • 176-Pin, 7 × 7 mm With 0.4-mm Pitch NFBGA
    Package

DLPC300 に関する概要

The DLPC300 controller provides a convenient, multi-functional interface between user electronics and the DMD, enabling high-speed pattern rates (up to 4-kHz binary), providing LED control, and data formatting for multiple input resolutions. The DLPC300 digital controller, part of the DLP3000 chipset, is required for reliable operation of the DLP3000 DMD. The DLPC300 also outputs a trigger signal for synchronizing displayed patterns with a camera, sensor, or other peripherals.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら